Ersatzteil, ICF 20 - 40, Nippel
027L1266
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICF 20 - 40, Typenbezeichnung: Nippel
027L1266
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussgröße [in] | 3/8 - 1/2 |
| Anschlusstyp | G |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICF 20 - 40 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Für seitliche Anschlüsse |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | "Nipple for sideconnection, G3/8""-1/2"" |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Nippel |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typenbezeichnung | Nippel |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.114 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.111 Kilogramm |
| Volume | 0.14 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |