Ersatzteil, ICF 20 - 40, Blind
027L1265
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICF 20 - 40, Typenbezeichnung: Blind
027L1265
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3/8 |
| Anschlusstyp | G |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICF 20 - 40 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Für seitliche Anschlüsse |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | "Blind for sideconnection, G3/8""" |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Blind |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Blind |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.088 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Volume | 0.125 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234849 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |