Ersatzteil, ICFW 20, Schweißmodul
027L1230
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFW 20, Typenbezeichnung: Schweißmodul
027L1230
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICFW 20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICFW 20 - Weld module Spare part 3/4 SOC |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Welding module |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Schweißmodul |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.716 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.521 Kilogramm |
| Volume | 1.214 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |