Elektr. Expansionsventilspule, ETS 5M
034G3860
Motortyp: Bipolar, null: 12, Eingesetzt für Produkt: ETS 5M, Kabellänge [m]: 1
034G3860
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ETS 5METS 5T |
| Elektrischer Anschlussstecker | MC-RA3.5H04C-0001 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Isolierklasse | B |
| Kabellänge [in] | 39.37 in |
| Kabellänge [m] | 1.000 m |
| Kompatible Danfoss-Regler | EKE100 |
| Leistungsaufnahme [W] | 2.8 W |
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 1.0m 4Pin I/40 |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Motortyp | Bipolar |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Elektr. Expansionsventilspule |
| Produkttyp | ETS 5M |
| Produktzubehör | Electric valve accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schutzart | IP67 |
| Schutzschlauchlänge [mm] | 860.0 mm |
| Spulenwiderstand [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Strombereich [A] | 0.24 A |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Teile Programmname | ETS 5METS 5T |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.092 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.066 Kilogramm |
| Volume | 0.5 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |