Elektr. Expansionsventilspule, ETS 5M
034G3854
null: 12, Eingesetzt für Produkt: ETS 5M, Elektrischer Anschlussstecker: JST XHP-5, Kabellänge [m]: 0.7
034G3854
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ETS 5METS 5T |
| Elektrischer Anschlussstecker | JST XHP-5 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Isolierklasse | B |
| Kabellänge [in] | 27.55 in |
| Kabellänge [m] | 0.700 m |
| Leistungsaufnahme [W] | 2.8 W |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 0.7m 5Pin I/40 |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Motortyp | Uni-polar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Elektr. Expansionsventilspule |
| Produkttyp | ETS 5M |
| Produktzubehör | Electric valve accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schutzart | IP67 |
| Schutzschlauchlänge [mm] | 630.0 mm |
| Spulenwiderstand [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Strombereich [A] | 0.24 A |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Teile Programmname | ETS 5METS 5T |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.169 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |