Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7275

Elektrisches Regelventil, CCMT 8L

027H7275

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 130, Anschlusstyp: Löt-ODF, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypLöt-ODF
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]0.925 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. Druck Einstellbereich [bar]90.00 bar
Diff. Druck Einstellbereich [psi]1305.0 psi
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Größe Lötanschluss [in]3/8 in
KältemittelR744
Kv-Wert [m³/h]0.800 m³/h
Material DescriptionCCMT 8L Electric reg. valve
Material quality (EF001257)Other
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]90.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]1305 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]130.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]1885 psig
Menge je Verpackungseinheit9 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungElektrisches Expansionsventil
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameElektrisches Regelventil
ProdukttypCCMT 8L
ProduktzubehörElectric valve accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN10220
Surface protection (EF000139)Other
Temperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
UL-zugelassene KältemittelR744
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarElectric valve spare parts
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZulassungEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.738 Kilogramm
Nettogewicht0.603 Kilogramm
Volume2.236 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424053666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm