Elektrisches Regelventil, CCMT 8L
027H7250
Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlusstyp: Löt-ODF, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 9
027H7250
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstyp | Löt-ODF |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 0.925 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. Druck Einstellbereich [bar] | 90.00 bar |
| Diff. Druck Einstellbereich [psi] | 1305.0 psi |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Größe Lötanschluss [in] | 5/8 in |
| Größe Schweißanschluss [in] | 1/2 in |
| Kältemittel | R744 |
| Kv-Wert [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Material Description | CCMT 8L Electric reg. valve |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 90.0 bar |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] | 1305 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 140.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2030 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Elektrisches Expansionsventil |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Elektrisches Regelventil |
| Produkttyp | CCMT 8L |
| Produktzubehör | Electric valve accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | EN10220 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 131 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| UL-zugelassene Kältemittel | R744 |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 120 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Electric valve spare parts |
| Zulassung | EACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.787 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.659 Kilogramm |
| Volume | 2.236 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |