Absperr-Nadelventil, SNV
191U0566
Eintritt Anschluss-Typ: G, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
191U0566
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eintritt Anschluss-Typ | G |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | MANÔMETRO P/NH3-1/12KG/CM2 C/GLI |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Absperr-Nadelventil |
| Produkttyp | SNV |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.18 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 2.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428370806 |