Absperr-Nadelventil, SNV-SS
148B4785
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: G
148B4785
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Edelstahl |
| Ausrüstung | Kappe |
| Austritt Anschlusstyp | G |
| Austritt intern/extern | Extern |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 1/2 A |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Biflow |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1/2 in |
| Eintritt Länge [in] | 6 in |
| Eintritt Länge [mm] | 150 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | SNV-SS G1/2-W1/2 L150 65 bar I/30 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 30 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Absperrnadelventil |
| Produktgruppe | Absperr- und Regelventile |
| Produktname | Absperr-Nadelventil |
| Produkttyp | SNV-SS |
| Produktzubehör | SNV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 10220ISO 228-1 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Ventilversion | Erweiterte Baureihe |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | SNV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Zulassung | EACTÜVUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.849 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.612 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.5 Liter |
| EAN/UPC | 5702424501020 |