Absperr-Nadelventil, SNV-ST
148B4772
Eintritt Anschluss-Typ: NPT, Austritt Anschlusstyp: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/4
148B4772
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austritt Anschlusstyp | NPT |
| Austritt intern/extern | Intern |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 1/4 |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt int./ext. | Extern |
| Eintritt Anschluss-Typ | NPT |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1/4 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Cr3 / TLP |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Identisches Produkt | 148B3746 |
| Kältemittel | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 52 bar M/06 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Absperrnadelventil |
| Produktgruppe | Absperr- und Regelventile |
| Produktname | Absperr-Nadelventil |
| Produkttyp | SNV-ST |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Ventilversion | Standardversion |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | EACTÜVUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.644 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.598 Kilogramm |
| Volume | 2.359 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |