Danfoss logo
SNV Gauge valves

Absperr-Nadelventil, SNV-SS

148B4693

Eintritt Anschluss-Typ: Schneidring, Austritt Anschlusstyp: Schneidring

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
AusrüstungKappe
Austritt AnschlusstypSchneidring
Austrittsanschluss-Größe [mm]10.0 mm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschluss-TypSchneidring
Eintritt Anschlussgröße [mm]10.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeCr3 / TLP
Fluid-Gruppe1
KältemittelR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionSNV-SS CD10-CD10 65 bar M/06
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungAbsperrnadelventil
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnameAbsperr-Nadelventil
ProdukttypSNV-SS
ProduktzubehörSNV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussDIN 3901
Temperaturbereich [°F] [max.]392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
VentilversionErweiterte Baureihe
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarSNV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungEACTÜVUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.486 Kilogramm
Nettogewicht0.422 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.183 Liter
EAN/UPC5702428670319