Absperr-Nadelventil, SNV-ST
148B4575
Eintritt Anschluss-Typ: Schneidring, Austritt Anschlusstyp: Schneidring
148B4575
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Ausrüstung | Kappe |
| Austritt Anschlusstyp | Schneidring |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 10.0 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Biflow |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt Anschluss-Typ | Schneidring |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 10.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Farbe | Cr3 / TLP |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Identisches Produkt | 148B4177 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | SNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 52.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 754 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Absperrnadelventil |
| Produktgruppe | Absperr- und Regelventile |
| Produktname | Absperr-Nadelventil |
| Produkttyp | SNV-ST |
| Produktzubehör | SNV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | DIN 3861DIN 3901 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Ventilversion | Standardversion |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | SNV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | EACTÜVUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702428492072 |