Danfoss logo
SNV-ST Rc3/8-R3/8_148B4574

Absperr-Nadelventil, SNV-ST

148B4574

Eintritt Anschluss-Typ: NPT, Austritt Anschlusstyp: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypNPT
Austritt intern/externIntern
Austrittsanschluss-Größe [in]3/8
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEck
Eintritt int./ext.Extern
Eintritt Anschluss-TypNPT
Eintritt Anschlussgr. [in]3/8
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fluid-Gruppe1
KältemittelR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionSNV-ST Rc3/8-R3/8 52 bar M/12
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungAbsperrnadelventil
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnameAbsperr-Nadelventil
ProdukttypSNV-ST
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B1.20.1
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
VentilversionStandardversion
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungEACTÜVUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.455 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.864 Liter
EAN/UPC5702428492065