Danfoss logo
Absperr-Nadelventil, SNV-ST-product-details

Absperr-Nadelventil, SNV-ST

148B3880

Eintritt Anschluss-Typ: G, Austritt Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/2 A

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
AusrüstungKappe
Austritt AnschlusstypG
Austritt intern/externExtern
Austrittsanschluss-Größe [in]1/2 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungEck
Eintritt int./ext.Extern
Eintritt Anschluss-TypG
Eintritt Anschlussgr. [in]1/2 A
Enthält AkkusNo
FarbeCr3 / TLP
Fluid-Gruppe1
Identisches Produkt148B0084
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionSNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30
Max. zul. Betriebsdruck [bar]140.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2030 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit30 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungAbsperrnadelventil
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnameAbsperr-Nadelventil
ProdukttypSNV-ST
ProduktzubehörSNV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]76 °F
VentilversionStandardversion
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarSNV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungEACTÜVUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.4 Kilogramm
Nettogewicht0.4 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162974520