Danfoss logo
SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 BAR

Absperr-Nadelventil, SNV-ST

148B3874

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: G

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
AusrüstungKappe
Austritt AnschlusstypG
Austritt intern/externExtern
Austrittsanschluss-Größe [in]1/2 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]1/2 in
Eintritt Länge [in]4 in
Eintritt Länge [mm]100 mm
Enthält AkkusNo
FarbeCr3 / TLP
Fluid-Gruppe1
Identisches Produkt148B3876
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06
Max. zul. Betriebsdruck [bar]140.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2030 psig
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungAbsperrnadelventil
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnameAbsperr-Nadelventil
ProdukttypSNV-ST
ProduktzubehörSNV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220ISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]76 °F
VentilversionErweiterte Baureihe
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarSNV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungEACTÜVUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.793 Kilogramm
Nettogewicht0.625 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.315 Liter
EAN/UPC5715162974353