Absperr-Nadelventil, SNV-ST
148B3719
Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Schneidring
148B3719
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Ausrüstung | Kappe |
| Austritt Anschlusstyp | Schneidring |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 10.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Biflow |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1/2 in |
| Eintritt Länge [in] | 4 in |
| Eintritt Länge [mm] | 100 mm |
| Enthält Akkus | No |
| Farbe | Cr3 / TLP |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Identisches Produkt | 148B3709 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | SNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar I/30 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 140.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2030 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 30 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Absperrnadelventil |
| Produktgruppe | Absperr- und Regelventile |
| Produktname | Absperr-Nadelventil |
| Produkttyp | SNV-ST |
| Produktzubehör | SNV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | DIN 3861DIN 3901EN 10220 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Ventilversion | Erweiterte Baureihe |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | SNV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | EACTÜVUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.711 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.671 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974322 |