Reparaturkit, Dichtungssatz
2453+092
Typenbezeichnung: Dichtungssatz, Eingesetzt für Produkt: QDV 15
2453+092
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | QDV 15 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | REPAIR KIT QDV 15 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Reparaturkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Dichtungssatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.08 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Volume | 0.312 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |