Reparaturkit, Reparatursatz
2453+082
Typenbezeichnung: Reparatursatz, Eingesetzt für Produkt: SFV 20
2453+082
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SFV 20 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Konus + Dichtung |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Repair kit for SFV 20 (gaskets and cone) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Safety valve spare parts |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Reparaturkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Reparatursatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | EAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.098 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.082 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.124 Liter |
| EAN/UPC | 5702428283779 |