Reparaturkit, Dichtungen
2453+067
Typenbezeichnung: Dichtungen, Eingesetzt für Produkt: SFV 20-25
2453+067
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SFV 20-25 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Flansche |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | REPAIR KIT F FLANGES SFV 20-25 (GASKETS) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Safety valve spare parts |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Reparaturkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Dichtungen |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | EAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.028 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.008 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.083 Liter |
| EAN/UPC | 5702428283823 |