Reparaturkit, Dichtungen
2453+049
Typenbezeichnung: Dichtungen, Eingesetzt für Produkt: GPS 100
2453+049
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | GPS 100 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Typ: 111-114 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | DICHTUNGSSATZ KOMPL. GPS 100 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Reparaturkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Dichtungen |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.162 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.125 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.463 Liter |
| EAN/UPC | 5702428283885 |