Reparaturkit, Dichtungen
2453+040
Typenbezeichnung: Dichtungen, Eingesetzt für Produkt: SRV 10-25; REG 10-25
2453+040
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | REG 10-25SRV 10-25 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Für Konus Nr. 6 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | AIR KIT EG/SRV 10-25 No 6 (GASKETS) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Reparaturkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Dichtungen |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 96 Gramm |
| Nettogewicht | 66 Gramm |
| Volume | 1.197 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |