Reparaturkit, Dichtungen
2453+035
Typenbezeichnung: Dichtungen, Eingesetzt für Produkt: REG 3-10; SRV 3-10
2453+035
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | REG 3-10SRV 3-10 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Für Konus Nr. 1 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 3-10 No 1 (GASKETS) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Reparaturkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Dichtungen |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.044 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Volume | 1.134 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232388 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |