CVH, Pilotventilgehäuse 3/8" DIN
192H3764
Eingesetzt für Produkt: CVH, Typenbezeichnung: Pilotventilgehäuse 3/8" DIN
192H3764
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 10 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CVH |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | "VALVE HOUSING CVH 3/8"" DIN BW SS" |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Spezifikation | Edelstahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pilot valve spare parts |
| Produktname | Valve body |
| Produkttyp | Spare part |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Typenbezeichnung | Pilotventilgehäuse 3/8" DIN |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.344 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.336 Kilogramm |
| Volume | 0.315 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |