Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flansch, 15 mm, Anschweißend

192H3253

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Edelstahl, Eingesetzt für Produkt: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1/2 in
Anschlussgröße [mm]15 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.1.3
FlanschformOval
Eigenschaften
Wert
FlanschversionNut
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Material SpezifikationEdelstahl
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.553 Kilogramm
Nettogewicht0.529 Kilogramm
Volume0.313 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm