Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Flansch, 65 mm, Anschweißend

192H3020

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Edelstahl, Eingesetzt für Produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Anschlussgröße [in]2 1/2 in
Anschlussgröße [mm]65 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)225
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.12.0
FlanschformQuadratisch
FlanschversionNut
Eigenschaften
Wert
Height (EF000040)63
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Material SpezifikationEdelstahl
Menge je Verpackungseinheit4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile inkl.2 Flansche
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitMulti-Pack
Width (EF000008)130

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.112 Kilogramm
Nettogewicht3.063 Kilogramm
Volume1.843 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428196550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm