Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Flansch, 50 mm, Anschweißend

192H3018

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Edelstahl, Eingesetzt für Produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Anschlussgröße [in]2 in
Anschlussgröße [mm]50 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.11.0
FlanschformQuadratisch
FlanschversionNut
Eigenschaften
Wert
Height (EF000040)55
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Material SpezifikationEdelstahl
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile inkl.2 Flansche
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitMulti-Pack
Width (EF000008)90

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.089 Kilogramm
Nettogewicht2.088 Kilogramm
Volume0.941 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428196567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm