Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Ersatzteil, ORV 80; ORV 65, Thermostat 77°C/170°F

148H3474

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ORV 80; ORV 65, Typenbezeichnung: Thermostat 77°C/170°F

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktORV 65ORV 80
Engesetzt für Produkt Komm.H3
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionORV Thermostat H3 77°C/170°F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit3 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTemp. regul. valve spare parts
ProduktnameThermostatisches Element
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungThermostat 77°C/170°F
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.489 Kilogramm
Nettogewicht0.442 Kilogramm
Volume1.59 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428868310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm