Ersatzteil, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3470
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3470
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ORV 40ORV 50ORV 65ORV 80 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | H2/H3 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ORV Thermostat H2 60°C/140°F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Temp. regul. valve spare parts |
| Produktname | Thermostatisches Element |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Thermostat 60°C/140°F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.278 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.24 Kilogramm |
| Volume | 1.624 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |