Ersatzteil, ORV 80; ORV 65
148H3465
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ORV 80; ORV 65
148H3465
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ORV 65ORV 80 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | H3 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ORV Thermostat H3 49°C/120°F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 3 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Temp. regul. valve spare parts |
| Produktname | Thermostatisches Element |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Thermostat 49°/120°F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.491 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.436 Kilogramm |
| Volume | 1.625 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |