Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Ersatzteil, ORV 25 - 40

148H3463

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ORV 25 - 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktORV 25 - 40
Engesetzt für Produkt Komm.H1
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionORV Thermostat H1 49°C/120°F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTemp. regul. valve spare parts
ProduktnameThermostatisches Element
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungThermostat 49°/120°F
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.251 Kilogramm
Nettogewicht0.207 Kilogramm
Volume0.852 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428867788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm