EXTERNAL CONNECTION BSV/POV, BSV / POV
148H3453
EXTERNAL CONNECTION BSV/POV, Eingesetzt für Produkt: BSV / POV, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
148H3453
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | BSV / POV |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | EXTERNAL CONNECTION BSV/POV |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Safety valve accessories |
| Produktname | External pilot connector |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Externer Anschluss |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | EAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.56 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.532 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.423 Liter |
| EAN/UPC | 5702428401456 |