HOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV, QDV 15
148H3451
HOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV, Eingesetzt für Produkt: QDV 15, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 50
148H3451
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | QDV 15 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | HOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Drain valve spare parts |
| Produktname | Mechanical connector |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Schlauchanschlußsatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.116 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.05 Kilogramm |
| Volume | 0.061 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |