Ersatzteil, ORV 80; ORV 65, Demontage Satz
148H3248
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ORV 80; ORV 65, Typenbezeichnung: Demontage Satz
148H3248
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ORV 65ORV 80 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | H3 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ORV Dismounting Kit H3 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Temp. regul. valve spare parts |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Demontage Satz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.022 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.096 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |