FIA-BAG 125 50my FILTER BAG, FIA 125
148H3154
FIA-BAG 125 50my FILTER BAG, Eingesetzt für Produkt: FIA 125, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
148H3154
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | FIA 125 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | 5 Zoll 50 my |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | FIA-BAG 125 50my FILTER BAG |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktname | Filter element |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Filtersack |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.516 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.368 Kilogramm |
| Volume | 5.018 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |