Danfoss logo
Seal kit set KDC/GVD 80, 100, 125, 200 Hydrocarbon

Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon

148G3840

Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 125 Hydrocarbon

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktKDC/GVD 125 Hydrocarbon
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionSeal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppePress. control valve sparepart
ProduktnameDichtungssatz
ProdukttypDichtungssatz
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungDichtungssatz
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.138 Kilogramm
Nettogewicht0.127 Kilogramm
Volume0.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428951319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm