Ersatzteil, KDC/GVD 125
148G3625
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: KDC/GVD 125
148G3625
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | KDC/GVD 125 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 125 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Press. control valve sparepart |
| Produktname | Spring |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Spring kit |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.288 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.287 Kilogramm |
| Volume | 2.351 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |