SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 50, CHV 50; SCA 50
148G3480
SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 50, Eingesetzt für Produkt: CHV 50; SCA 50, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 25
148G3480
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CHV 50SCA 50 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | 0.3 bar/4.35 psig |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 50 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktname | Spring |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Feder - speziell |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.018 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.011 Kilogramm |
| Volume | 0.3 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232814 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |