SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 80, SCA 80; CHV 80
148G3477
SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 80, Eingesetzt für Produkt: SCA 80; CHV 80, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
148G3477
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CHV 80SCA 80 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | 0,04bar/0,58psig |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 80 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktname | Spring |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Feder - Standard |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.07 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.055 Kilogramm |
| Volume | 0.454 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428204224 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |