Danfoss logo
Spring for SCA, SCA-X, CHV and CHV-X

SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 65, CHV 65; SCA 65

148G3476

SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 65, Eingesetzt für Produkt: CHV 65; SCA 65, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktCHV 65SCA 65
Engesetzt für Produkt Komm.0,04bar/0,58psig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionSPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 65
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeSpare parts, discont. products
ProduktnameSpring
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungFeder - Standard
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.025 Kilogramm
Nettogewicht0.011 Kilogramm
Volume0.25 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428204200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm