Reparaturkit, Dichtungen
148G3197
Typenbezeichnung: Dichtungen, Eingesetzt für Produkt: REG 50
148G3197
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | REG 50 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Konus # 11 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | SPARE PART GASKET COMPLETE REG 50 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktname | Dichtung |
| Produkttyp | Reparaturkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Dichtungen |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.668 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.635 Kilogramm |
| Volume | 0.609 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233095 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |