Ersatzteil, KDC/GVD 80
148G3067
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: KDC/GVD 80
148G3067
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | KDC/GVD 80 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 80 |
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Multifunktionales Verdichterventil |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Press. control valve sparepart |
| Produktname | Spring |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typenbezeichnung | Spring kit |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.178 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.098 Kilogramm |
| Volume | 0.921 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |