Ersatzteil, KDC/GVD 100, Abdeckung/Gehäuse
148G3050
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: KDC/GVD 100, Typenbezeichnung: Abdeckung/Gehäuse
148G3050
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | KDC/GVD 100 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Gasket bonnet/housing KDC/GVD100 |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Press. control valve sparepart |
| Produktname | Dichtung |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typenbezeichnung | Abdeckung/Gehäuse |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.034 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.004 Kilogramm |
| Volume | 0.189 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |