DSV10 Plug, 1/2 NPT, DSV 10
148F3072
DSV10 Plug, 1/2 NPT, Eingesetzt für Produkt: DSV 10, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
148F3072
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | DSV 10 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | NPT 1/2 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | DSV10 Plug, 1/2 NPT |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Safety valve spare parts |
| Produktname | Stecker |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Prüfstecker |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.18 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.082 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.264 Liter |
| EAN/UPC | 5702424204686 |