DSV 10
148F3063
Eingesetzt für Produkt: DSV 10, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
148F3063
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | DSV 10 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | DSV10 Plug and Al gasket for testing |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Safety valve spare parts |
| Produktname | Dichtung |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Steckerkappe zum Prüfen |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.029 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.245 Liter |
| EAN/UPC | 5702424045548 |