Kolben, Dichtung, Stopfbuchse
148B7816
Typenbezeichnung: Kolben, Dichtung, Stopfbuchse, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 15
148B7816
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SCHV 50SSCA 50 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | SSCA/SCHV repair kit DN 50 |
| Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktname | Repair kit |
| Produkttyp | Repair kit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Kolben, Dichtung, Stopfbuchse |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 600 Gramm |
| Nettogewicht | 545 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.857 Liter |
| EAN/UPC | 5715255117773 |