Repair kit, Piston & sealing
148B6956
Type designation: Piston & sealing, Used for product: CHV-140B 100
148B6956
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | CHV-140B 100 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | CHV-140B 100 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R744 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Overhaul Kit CHV-140B 100 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | SVL Flexline spare parts |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Repair kit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Piston & sealing |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.75 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.6 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 7.434 Liter |
| EAN/UPC | 5715162794586 |