Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Funktionsmodul, REG-LA 25-40

148B6403

Typenbezeichnung: Aufsatz komplett, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Teile inkl.: 1 Dichtung; Aufbau; 4 Bolzen, Eingesetzt für Produkt: REG-LA 40; REG-LA 25; REG-LA 32

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AusrüstungKappe
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchflussbereich [in2]0.275 in²
Durchflussbereich [mm2]178.0 mm²
Eingesetzt für ProduktREG-LA 25REG-LA 32REG-LA 40
Engesetzt für Produkt Komm.Langhals für Isolierung
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
HalsLang
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionREG-LA 25-40 Top Complete
Material quality (EF001257)Other
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameFunktionsmodul
ProdukttypREG-LA 25-40
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Surface protection (EF000139)Other
Teile inkl.1 Dichtung4 BolzenAufbau
Teile ProgrammnameREG-SA / REG-SB
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypSVL Flexline
TypenbezeichnungAufsatz komplett
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.271 Kilogramm
Nettogewicht2.35 Kilogramm
Volume8.931 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428818124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm