Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Funktionsmodul, REG-LA 15-20

148B6401

Typenbezeichnung: Aufsatz komplett, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Teile inkl.: 1 Dichtung; Aufbau; 4 Bolzen, Eingesetzt für Produkt: REG-LA 15; REG-LA 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AusrüstungKappe
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchflussbereich [in2]0.056 in²
Durchflussbereich [mm2]36.5 mm²
Eingesetzt für ProduktREG-LA 15REG-LA 20
Engesetzt für Produkt Komm.Langhals für Isolierung
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
HalsLang
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionREG-LA 15-20 top complete
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnameFunktionsmodul
ProdukttypREG-LA 15-20
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Teile inkl.1 Dichtung4 BolzenAufbau
Teile ProgrammnameREG-SA / REG-SB
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
TypSVL Flexline
TypenbezeichnungAufsatz komplett
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.684 Kilogramm
Nettogewicht1.1 Kilogramm
Volume5.04 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428818100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm