Instandsetzungskit, Kolben, Dichtung, Stopfbuchse
148B6161
Typenbezeichnung: Kolben, Dichtung, Stopfbuchse, Eingesetzt für Produkt: SCA 25-40
148B6161
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SCA 25-40 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | SCA Overhaul kit DN 25-40 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | SVL Flexline spare parts |
| Produktname | Overhaul kit |
| Produkttyp | Instandsetzungskit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Kolben, Dichtung, Stopfbuchse |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.568 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.495 Kilogramm |
| Volume | 1.625 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428828109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |