Ersatzteil, SCA,CHV-X 25-40, Austauschkit
148B6078
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: SCA,CHV-X 25-40, Typenbezeichnung: Austauschkit
148B6078
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SCA,CHV-X 25-40 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R1270 |
| Material Description | Replacemen O Ring ,R1270, SCA/CHV 25-40 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | SVL Flexline spare parts |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Austauschkit |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.018 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.008 Kilogramm |
| Volume | 0.088 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549639 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |